Philips CoreLine Trunking gen2.5, 23.5 W, L1700 mm, 4500 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowy, Biel, IP20
LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
Opis produktu
L1700 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz (wł./wył.), 4500 lm, 23.5 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified