Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Wąski rozsył światła, Matowy, Biel, IP20

LL243X 240S/840 UE DIA NB BV WH

Opis produktu

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Wąski rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925870151
Pełny kod zamówienia: 872016947477200

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania