Philips CoreLine Trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Wąski rozsył światła, Matowy, Biel, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH
Opis produktu
L3400 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz (wł./wył.), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Wąski rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 2 jednostki
- W zestawie sterownik Tak
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified