Philips CoreLine Trunking gen2.5, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Wąski rozsył światła, Matowy, Biel, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH

Opis produktu

L3400 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Wąski rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 910925870138
Pełny kod zamówienia: 872016947464200

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania