Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Wąski rozsył światła, Matowy, Biel, IP20
LL243X 240S/840 UE DIA NB BV WH
Opis produktu
Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Wąski rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 2 jednostki
- W zestawie sterownik Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat