Polska - Polski

Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Matowy, Biel, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH

Opis produktu

Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925870147
Pełny kod zamówienia: 872016947473400

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt