Polska - Polski

Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Matowy, Biel, IP20

LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Opis produktu

UltraEfficient, L3400 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 910925870136
Pełny kod zamówienia: 872016947462800

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt