Produkty
Produkt | Porównaj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 900 | 3000 | 25,5 | 19 | |||
95 | 1 900 | 2200 | 20 | 19 | |||
105 | 2 100 | 3000 | 22 | 19 | |||
118 | 2 200 | 3000 | 19,6 | 19 | |||
133 | 2 800 | 2700 | 22,5 | 19 | |||
144 | 2 700 | 3000 | 20,5 | 19 | |||
149 | 2 800 | 4000 | 20,5 | 19 | |||
138 | 2 900 | 3000 | 22,5 | 19 |
Informacje o serii produktów
Opis
Projektor GreenSpace Evo to wydajny i wszechstronny projektor przeznaczony do zastosowań w handlu detalicznym, o subtelnym i neutralnym wzornictwie. Obudowa drukowana w technologii 3D została wykonana w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów biologicznych w zrównoważony sposób, a radiator został wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Dzięki okrągłej konstrukcji oprawę można modernizować, ponownie wykorzystywać, jest w pełni serwisowalna i nadaje się do recyklingu. W połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną projektor GreenSpace Evo stanowi zrównoważony wybór. Odbłyśniki PerfectAccent gwarantują efekt świetlny, większy blask i większy komfort dla oczu kupujących. GreenSpace Evo jest również dostępny w najnowocześniejszych, ultra wydajnych wariantach i bezproblemowo integruje się z szynami 3C i DALI, CoreLine Trunking i Maxos Fusion. Dalsza personalizacja kolorów i tekstur jest możliwa za pośrednictwem witryny Philips MyCreation
Korzyści
Umożliwia dyskretną instalację w sklepie dzięki eleganckiej i neutralnej konstrukcji
Więcej blasku i większy komfort dla oczu kupujących dzięki reflektorom PerfectAccent
Cechy
Dostęp do optyki, diod LED i przedniej szyby bez użycia narzędzi
Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi
Zastosowania
Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa
Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie za pomocą sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie