GreenSpace Evo, 20 W, 1900 lm, 2200 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Czarny
ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482
Opis produktu
poliwęglan, Czarny, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C