GreenSpace Evo, 20.5 W, 2800 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Biel

ST333T 27S/840 PSU WB WH481

Opis produktu

poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 2800 lm, 20.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380), Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 59086100
Pełny kod zamówienia: 872016959086100