GreenSpace Evo, 22.5 W, 2900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Owalny odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — rozsył prostokątny, Czarny

ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482

Opis produktu

poliwęglan, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 2900 lm, 22.5 W, 138 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Owalny odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — rozsył prostokątny, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 59087800
Pełny kod zamówienia: 872016959087800