GreenSpace Evo, 19.6 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni, Czarny

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Opis produktu

poliwęglan, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 2200 lm, 19.6 W, 118 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 59083000
Pełny kod zamówienia: 872016959083000