GreenSpace Evo, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, Szeroki rozsył światła, Biel

ST333T 27S/830 PSU WB WH481

Opis produktu

poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 2700 lm, 20.5 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 59085400
Pełny kod zamówienia: 872016959085400