Polska - Polski

Philips GreenSpace Accent Projector

Elastyczny i niedrogi, wszechstronny produkt do zastosowań w sklepach

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Dzięki rodzinie reflektorów GreenSpace Accent właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz cieszyć się znakomitą jakością oświetlenia i największą energooszczędnością oferowaną przez optykę PerfectAccent — inwestycja początkowa w te oprawy jest naprawdę rozsądna. Nowa optyka PerfectAccent zapewnia również doskonałą wyrazistość światła oświetlającego towary i zwiększa komfort dla oczu klienta. Reflektor GreenSpace Accent Projector można bezproblemowo zamontować na szynoprzewodzie 3C lub DALI oraz w systemie CoreLine Trunking lub Maxos fusion. Instalacja i zmiana pozycji przebiega szybko i łatwo i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Dla sklepów z odzieżą i artykułami spożywczymi reflektor GreenSpace Accent Projector jest dostępny w wersjach ze specjalnymi elementami akcentującymi LED i Fresh Food LED, aby umożliwić prezentowanie towarów w jak najlepszym świetle. Sprawdź nasze katalogi produktów dla branży odzieżowej i spożywczej, aby dowiedzieć się więcej o oprawach PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

Korzyści

  • Umożliwia dyskretną instalację w sklepie dzięki czystej, solidnej i neutralnej konstrukcji

  • Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent

Cechy

  • Beznarzędziowa instalacja i zmiana pozycji na szynoprzewodzie (ST321T) oraz w systemie CoreLine Trunking (ST321Y; wersja z reflektorem podwójnym) lub Maxos fusion (ST321S)

  • Oprawa oferuje mocny strumień światła do 4900 lm, bogatą gamę układów optycznych, opcjonalną szybę przednią i przesłonę typu „barndoors”

Zastosowania

  • Małe sklepy
  • Supermarkety i hipermarkety
  • Sklepy z odzieżą

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku używania takiej szyby należy zmniejszyć wartość strumienia świetlnego o 3,5%

  • Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykanie lampy LED i odbłyśnika jest zabronione. W miejscach do przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie doradzamy zastosowanie opcjonalnej szyby przedniej, gdyż można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.

Do pobrania