Polska - Polski

Philips GreenSpace Accent Projector, CoreLine Projector variant (double spot head), 29.5 W, 4000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Biel

ST321Y 39S/840 PSU WB WH

Opis produktu

CoreLine Projector variant (double spot head), Aluminium, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 29.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505101353
Pełny kod zamówienia: 871869997499200

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Klasa serwisowania
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania