Philips Znak wyjścia

Samodzielne znaki wyjścia spełniające wymóg 3-godzinnej pracy

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Bezpieczeństwo jest istotne dla właścicieli budynków, dlatego zapewnienie odpowiedniego oświetlenia awaryjnego jest dla nich priorytetem. Znaki ewakuacyjne EM155C i EM159C to proste rozwiązanie w zakresie samodzielnego oświetlenia awaryjnego, które jest w pełni zgodne z przepisami europejskimi. Akumulator litowy (LiFePO4) oferuje wiele zalet w porównaniu z produktami na bazie niklu, m.in. dłuższą żywotność, lepsze zachowanie podczas rozładowywania, jest produkowany w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i może być poddawany recyklingowi. Legendy, zestaw do montażu wpuszczanego oraz zestaw do zawieszenia są dostępne jako akcesoria.

Korzyści

  • Spełnia europejskie normy dotyczące opraw oświetlenia awaryjnego.

  • Akumulatory litowe zapewniające dłuższy okres eksploatacji, niski stopień samorozładowania i wysoką tolerancję temperaturową.

Cechy

  • 3 godziny oświetlenia awaryjnego

  • Opcje manualnego testu i autotestu

Zastosowania

  • Oświetlenie wyjścia i oświetlenie awaryjne
  • Biura
  • Sklepy
  • Hotele
  • Zakłady produkcyjne

Do pobrania