Philips Znak wyjścia, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELB3h
EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH
Opis produktu
Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 3-biegunowe, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej