Philips Znak wyjścia, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Opis produktu

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 3-biegunowe, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro

Kod zamówienia: 79904500
Pełny kod zamówienia: 871869979904500

Do pobrania