Philips KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK

Opis produktu

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Średni rozsył światła, Z fakturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 910925868364
Pełny kod zamówienia: 871951462428300

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    -

Do pobrania