Polska - Polski

Philips KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK

Opis produktu

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Zasilacz z interfejsem DALI, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Średni rozsył światła, Z fakturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925868361
Pełny kod zamówienia: 871951462425200

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie