Polska - Polski

Philips KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH

Opis produktu

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Średni rozsył światła, Z fakturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 910925868354
Pełny kod zamówienia: 871951462418400

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie