Philips KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, UGR19
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU
Opis produktu
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Zasilacz (wł./wył.), 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Średni rozsył światła, Z fakturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju -