Philips Oprawa TrueCircle do montażu powierzchniowego i podwieszania, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K, DALI

SM250C 37S/840 PSD O D500 BK

Opis produktu

D500 mm, Aluminium, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Zasilacz z interfejsem DALI, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opalizowany, Opalizowany, Polistyren, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 912401483453
Pełny kod zamówienia: 871869979813000

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • Osprzęt
    EB [Elektroniczny]
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania