PhilipsToSignify

Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!

Jako producent produktów Philips, Signify.com stał się nowym domem dla katalogu oświetlenia Philips, a także dla Dynalite i innych marek Signify.

Philips Oprawa TrueCircle do montażu powierzchniowego i podwieszania

TrueCircle: Uniwersalna lampa sufitowa LED o okrągłym kształcie

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

TrueCircle to funkcjonalna okrągła oprawa oświetleniowa do montażu powierzchniowego o surowym klasycznym wzornictwie, pasująca do niemal każdej przestrzeni biurowej. Jest to rodzina nowoczesnych, skromnych stylistycznie opraw do montażu na powierzchni i podwieszania, zapewniająca bezpośrednie rozproszone światło, dzięki czemu wtopi się w architekturę większości budynków. Seria ta oferuje 2 różne rozmiary, 2 strumienie świetlne i 2 optyki do wyboru. Specjalna optyka mikropryzmatyczna oferuje komfort bez oślepiania, a także jednorodne światło, zapewniając pełną zgodność z normami dla biur. Ta nowa okrągła oprawa oświetleniowa firmy Philips to zrównoważone rozwiązanie cechujące się elastycznością instalacji, zapewniające wzorcowe oświetlenie i wysoką jakość światła.

Korzyści

  • Komfortowe, przeciwolśnieniowe oświetlenie zgodne z normami dla biur

  • Konkurencyjne rozwiązanie zapewniające dobre parametry oświetleniowe

Cechy

  • Oświetlenie zgodne z normami dla biur wyposażone w optykę PSP (UGR<19)

  • Dwie moce strumienia świetlnego i dwa rozmiary; 2000 lm, śr. 38 cm i 3600 lm, śr. 50 cm

Zastosowania

  • Biura
  • Hotele
  • Szkoły
  • Budynki mieszkalne

Do pobrania