Philips Oprawa TrueCircle do montażu powierzchniowego i podwieszania, 20 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI
SM250C 20S/840 PSD PSP D380 BK
Opis produktu
D380 mm, Aluminium, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Zasilacz z interfejsem DALI, 2000 lm, 20 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Szeroki rozsył światła, Matowe, Polistyren, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- Osprzęt EB [Elektroniczny]
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified