Philips CoreLine do montażu powierzchniowego gen. 4, 27.5 W, 200x1570 mm, 4300 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19
SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC
Opis produktu
200x1570 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Na powierzchni, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Soczewka mikropryzmatyczna, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat