Polska - Polski

Philips CoreLine do montażu powierzchniowego gen. 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 200x1570 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC

Opis produktu

200x1570 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Na powierzchni, Zasilacz z interfejsem DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Soczewka mikropryzmatyczna, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód bez wtyczki 5-biegunowej, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 911401842487
Pełny kod zamówienia: 872016976429399

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt