Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Kąt rozsyłu światła 90°, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kąt rozsyłu światła 90°, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK05 | 0,7 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 911401555645
Pełny kod zamówienia: 872110330668500

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 txt 5.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401555645 pl_PL pdf 449.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401555645_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401555645_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 IES
Plik Revit
Revit file - 911401555645 ZIP
Dialux
ULD File - BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB