Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/840 PSU WB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 911401630908
Pełny kod zamówienia: 871951495583700

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB txt 4.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401630908 pl_PL pdf 572.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401630908_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401630908_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB IES
Plik Revit
Revit file - 911401630908 REVIT
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB