Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 6500 K, DALI, Wąski rozsył światła, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSD NB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 911401630608
Pełny kod zamówienia: 871951495580600

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY121P G5 LED200S/865 PSD NB txt 4.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401630608 pl_PL pdf 503.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401630608_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401630608_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/865 PSD NB IES
Plik Revit
Revit file - 911401630608 REVIT
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/865 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/865 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/865 PSD NB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB