Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, 24.3 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowe, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 3400 lm, 24.3 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowe, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 911401823680
Pełny kod zamówienia: 871829184047399

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401823680 pl_PL pdf 386.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401823680_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401823680_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 IES
Plik Revit
Revit file - WT120CI - 911401823680 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823680 pdf 638.3 kB