Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 911401815887
Pełny kod zamówienia: 872016975430099

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401815887 pl_PL pdf 386.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401815887_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401815887_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 IES
Plik Revit
Revit file - 911401815887 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815887 pdf 638.5 kB