Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, Szeroki rozsył światła, Matowy, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500
Opis produktu
L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), Czujnik ruchu i światła (wł./wył.), 3400 lm, 26 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat