Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, 25.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 910505100058
Pełny kod zamówienia: 871869691686500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505100058 pl_PL pdf 387.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505100058_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505100058_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 IES
Plik Revit
Revit file - WT120CI - 910505100058 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100058 pdf 638.7 kB