Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof G3, All-in, 75 W, 43 W, L1500 mm, 7000 lm, 8600 lm, 10000 lm, 12000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 7000 lm, 8600 lm, 10000 lm, 12000 lm, 75 W, 43 W, 163 lm/W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 911401839988
Pełny kod zamówienia: 872110333350699

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401839988 pl_PL pdf 398.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401839988_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401839988_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 IES
Plik Revit
Revit file - 911401839988 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB