Philips CoreLine Waterproof G3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08, TW1, EL-ready
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200
Opis produktu
L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Wodoszczelna zewnętrzna złączka 3-biegunowa, Okablowanie przelotowe 1-fazowe, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat