Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof G3, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSU L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 911401836288
Pełny kod zamówienia: 872110333313199

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G3 80S/840 PSU L1200 txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401836288 pl_PL pdf 386.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401836288_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401836288_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 PSU L1200 IES
Plik Revit
Revit file - 911401836288 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 80S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 PSU L1200 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB