Philips CoreLine Waterproof G3, UltraEfficient, 44 W, L1200 mm, 8200 lm, 4000 K, DALI, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200
Opis produktu
L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 8200 lm, 44 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat