Philips CoreLine tubular waterproof, 28 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Opis produktu
L1500 mm, Plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 3900 lm, 28 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP69K | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, ciśnieniowo szczelne 80°C, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Okablowanie przelotowe 1-fazowe
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified