Philips CoreLine tubular waterproof, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, IP68, IK10, TW1
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
Opis produktu
L1500 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP68 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, ciśnieniowo szczelne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Okablowanie przelotowe 1-fazowe
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat