Polska - Polski

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Opalizowany, IP20/44

DN145B LED10S/840 WIA-E WH

Opis produktu

D155 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 90°, Opalizowany, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 910505101196
Pełny kod zamówienia: 871869997640899

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101196 pl_PL pdf 391.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101196_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505101196_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH IES
Plik Revit
Revit file - DN145BI - 910505101196 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-840-WIA-E-WH-910505101196 pdf 655.4 kB