Polska - Polski

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, Biały odbłyśnik, IP20

DN142B 20S/830 PSU-E WR

Opis produktu

D200 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Biały odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Szybkozłączka 4-biegunowa

Kod zamówienia: 911401551832
Pełny kod zamówienia: 872016950297099

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt