Polska - Polski

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Biały odbłyśnik, IP20/54

DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54

Opis produktu

D150 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Biały odbłyśnik, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Szybkozłączka 4-biegunowa

Kod zamówienia: 911401551132
Pełny kod zamówienia: 872016950304599

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt