Polska - Polski

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Biały odbłyśnik, IP20/54

DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54

Opis produktu

D200 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 2000 lm, 20.4 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Biały odbłyśnik perforowany bez rastra, Biały odbłyśnik, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową

Kod zamówienia: 910505103611
Pełny kod zamówienia: 872016910911700

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt