Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC

Opis produktu

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 2-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 911401890785
Pełny kod zamówienia: 872016973514999