Philips Accessory, Biel
Opis produktu
Philips Accessory, Biel
Dane techniczne
- Całkowita długość 1 215,5 mm
- Całkowita szerokość 315,5 mm
- Całkowita wysokość 78,5 mm
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 79 x 316 x 1216 mm
- Materiał Aluminium
- Kod stopnia ochrony -
- Mech. kod ochrony przed uderzeniami -
- Kolor akcesorium Biel
- Waga netto (szt.) 1,260 kg