Philips Panel CoreLine gen6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC
Opis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 4-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat