Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, All-in, 32 W, 1200x30 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3

Opis produktu

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka 3-biegunowa Wago, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 910505102830
Pełny kod zamówienia: 872016958887500

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 txt 5.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102830 pl_PL pdf 377.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102830_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505102830_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 IES
Plik Revit
Revit file - RC132VI - 910505102830 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB