Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka 3-biegunowa Wago, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 910505102829
Pełny kod zamówienia: 872016958886800