Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19

RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 3,0 m z europejską złączką 3-biegunową, Gniazdo zasilania sieciowego, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 910505102828
Pełny kod zamówienia: 872016958885100

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE txt 5.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102828 pl_PL pdf 381.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102828_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505102828_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE IES
Plik Revit
Revit file - RC132VI - 910505102828 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB